CC2420BALUN_REFDES

CC2420 Anaren 不平衡变压器参考设计

CC2420BALUN_REFDES

设计文件

概述

The Anaren Balun Optimized for CC2420 Reference Design contains schematiccs and layout files for a module which has a pinout compatible with the CC2420EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with the CC2420 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR052.ZIP (322 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2420符合 IEEE 802.15.4 和 ZigBee™ 的单芯片 2.4GHz 即用型射频收发器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Anaren balun optimized for CC2420 reference design 1.0 2007-11-16
用户指南 CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007-10-26
应用手册 AN054 -- Anaren balun optimized for CC2420 2007-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持