CC-ANTENNA-DK-RD
低于 1GHz 和 2.4GHz 的天线参考设计
CC-ANTENNA-DK-RD
概述
该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。
特性
- PCB 天线
- 螺旋天线
- 芯片天线
- 169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线
- 阻抗匹配
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022-2-9 | ||||
| 应用手册 | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010-10-6 |