CAPTIVATE-EMC
Captivate™ 电容式触摸感应评估模块,用于测试传导式抗声扰性
CAPTIVATE-EMC
概述
CAPTIVATE-EMC 是一款允许设计人员轻松评估相关设计文档中 CapTIvate™ 技术电磁兼容性能的评估板。该 EVM 采用 MSP430FR2676 CapTIvate MCU,具有硬件加速跳频和过采样功能。它将展示如何设计出能够通过具有挑战性的传导射频抗扰性、电气快速瞬变和脉冲群抗扰性以及静电放电抗扰性系统级测试的
硬件和软件。
特性
- 采用 CapTIvate 电容式触摸感应技术的 MSP430FR2676 MCU 可实现抗噪 HMI
- IEC61000-4-6 传导抗噪性能
- IEC61000-4-4 电气快速瞬变/脉冲群抗扰性
- IEC61000-4-3 辐射噪声抗扰性
- IEC61000-4-2 静电放电抗扰性
- 使用具有代码生成功能的 CapTIvate 设计中心进行通信和试验
MSP430 microcontrollers
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | CAPTIVATE-EMC Evaluation Module (EVM) Getting Started Guide | PDF | HTML | 2019-10-17 | ||
| 数据表 | MSP430FR267x 电容式触控感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-10-27 | |
| 证书 | CAPTIVATE-EMC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |