BUF634ADRBEVM

250mA 高速缓冲器评估模块

BUF634ADRBEVM

立即订购

概述

BUF634ADRBEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DRB(8 引脚 DFN)封装的 BUF634A 高速缓冲器。BUF634ADRBEVM 具有两个 BUF634AIDRB 器件,旨在快速展示缓冲器的功能和多用性。该缓冲器也可以配置为输出,用于匹配复合环路中采用 SOIC 封装的双路放大器。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。其默认配置是使用双电源和超小型 A 版 (SMA) 输入/输出连接器。该连接器具有 50Ω 输出阻抗,适用于标准测试设备。此 EVM 可轻松配置为其他连接和单电源运行。双通道路径配置也适用于 TM 音频输入插孔和 3.5mm 输出插孔。

特性
  • 可使用标准台式测试设备进行轻松评估
  • 包含适用于音频输入和输出的连接
  • 电路板可与采用 SOIC 封装的双路运算放大器组成复合环路
  • 可配置为双电源或单电源运行
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
BUF634 250mA 高速缓冲器 - 升级版本请参阅 BUF634A BUF634A 210MHz、250mA 高速缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BUF634ADRBEVM — 250mA 高速缓冲器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BUF634ADRBEVM 250mA 高速缓冲器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020-12-22
证书 BUF634ADRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持