BUF634ADDAEVM
210MHz、250mA 高速缓冲器评估模块
BUF634ADDAEVM
概述
BUF634ADDAEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DDA(8 引脚 SO8,带散热焊盘)封装的 BUF634A 高速缓冲器。BUF634ADDAEVM 具有两个 BUF634AIDDA 器件,旨在快速展示缓冲器的功能和多用性。该缓冲器也可以配置为输出,用于匹配复合环路中采用 SOIC 封装的双路放大器。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。其默认配置是使用双电源和超小型 A 版 (SMA) 输入/输出连接器。该连接器具有 50Ω 输出阻抗,适用于标准测试设备。此 EVM 可轻松配置为其他连接和单电源运行。双通道路径配置也适用于 TM 音频输入插孔和 3.5mm 输出插孔。
特性
- 可使用标准台式测试设备进行轻松评估
- 包含适用于音频输入和输出的连接
- 电路板可与采用 SOIC 封装的双路运算放大器组成复合环路
- 可配置为双电源或单电源运行
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020-12-22 | ||
证书 | BUF634ADDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-3 |