BQ78350-DEVICE-FW

BQ78350 系列测量仪表固件

BQ78350-DEVICE-FW

下载

概述

BQ78350 系列测量仪表固件是仅固件版本,可刷写到任何现有 BQ78350 硬件(例如 BQ78350、BQ78350-R1、BQ78350-R2 等器件)中。该固件采用 CEDV 锂离子和磷酸铁锂电池管理控制器,可用于创建基于电池包的解决方案,配套 BQ769x0 系列模拟前端 (AFE) 保护器件为多达 15 节锂离子电池和锂聚合物电池包提供电量监测、保护、身份验证和监测等一系列丰富功能。

BQ78350-R1A 器件提供了用于电量报告的可选 LED 或 LCD 显示配置。它还可通过 SMBus 1.1 接口传输数据。电池历史记录和诊断数据也保存在器件的非易失性存储器中,并且可通过同一接口获取。

特性
  • BQ78350-DEVICE-FW 固件可用于任何早期版本的 BQ78350 硬件
  • 更多信息,请参阅版本说明
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
下载选项

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新版本
版本: R3-V3.00
发布日期: 2023-1-13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

文档

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

发布信息

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

新增功能

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持