BQ77915EVM-014

BQ77915 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器评估模块

BQ77915EVM-014

立即订购

概述

BQ77915EVM-014 评估模块 (EVM) 是适用于 3 至 5 节串联锂离子电池低功耗保护器 BQ77915 的完整评估系统。EVM 包括 BQ77915 和 FET 器件,用于在锂离子电池组的典型电流转换配置中控制电流。此电路模块包含一个 BQ77915 集成电路 (IC)、一个感应电阻器、一个热敏电阻、两个 FET,以及切换充电和放电电流所需的所有其他板载组件。

该电路模块可连接电池电源与电池组负载。除了向模块施加电流和电压,用户还可以移除板载跳线来模拟过热或欠温状况,从而观察 FET 在不同充电和放电条件下的控制情况。另外,还可以通过模块对电池单体间的差异进行均衡。

特性
  • 3 至 5 节串联锂离子电池保护器,可提供完整的 V/I/T 保护功能
  • 低功耗(正常模式下典型值为 8µA,休眠模式下典型值为 2µA)
  • 自主式智能电池平衡
  • 用于演示电流控制的 FET
  • 经过测试的电路设计包含演示和入门指南
MOSFET
CSD18534Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

电池保护器
BQ77915 具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ77915EVM-014 — bq77915 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ77915EVM-014 bq77915 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018-8-21
数据表 具有电池自主平衡功能和休眠模式的 BQ77915 3 节至 5 节串联、可堆叠超低功耗初级保护器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023-8-24
证书 BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频