BQ76942EVM

3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM

BQ76942EVM

立即订购

概述

BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942 3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) 软件,用户可查看器件寄存器,评估电压、电流和温度精度,执行校准,调节保护限制以及实现 FET 控制输出。

特性
  • 适用于 BQ76942 3 节至 10 节锂离子和磷酸盐电池监测器的完整评估系统
  • 适用于 10 节配置的已组装电路模块,可快速设置
  • 可使用附带的 USB 接口适配器或 4 引脚连接器进行通信
  • 电阻、电池仿真器仅使用单电源即可运行
  • 此电路模块已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南。

USB 电缆

MOSFET
CSD19532Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

电池保护器
BQ7718 具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器系列

 

电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS763 具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 购买 BQ76942EVM 板
  2. 下载用户指南
  3. 下载 bqStudio 软件
  4. 观看培训视频

立即订购并开发

评估板

BQ76942EVM — 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ76942EVM 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ76942 评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022-3-24
应用手册 轻松配置 BQ76942、BQ76952 电池监控器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-7-26
证书 BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-3

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频