BQ76200EVM-606

bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

BQ76200EVM-606

立即订购

概述

BQ76200EVM-606 是一款组装电路板,可展示具有电池组电压感应使能端的 BQ76200 高侧 N 沟道 FET 驱动器的运行情况。电路板加电后,可以将分流器置于一组接头上,以控制器件特性,通过电路板上的 FET 转换电流。通过螺丝接线端进行电源连接。还可使用接头引脚或端子块将电路板连接到 MCU 板或其他设备,以控制电流路径。

特性
  • 已组装的电路板,用于在 10V 至 70V 范围内展示 BQ76200
  • 通过 FET 进行最高 15A 的示例电流控制
  • 通过螺纹接线端子进行电流路径连接
  • 通过插头引脚或接线盒连接进行手动控制或外部控制
电池保护器
BQ76200 高侧 N 沟道 FET 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ76200EVM-606 bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq76200EVM User's Guide 2015-7-27
证书 BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频