BQ2969TEVM
BQ2969T 评估模块
BQ2969TEVM
概述
BQ2969T 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969T 的完整评估系统,BQ2969T 是一款具有稳压输出电源的高精度、低功耗过压和过热保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969T 电路模块,用于轻松评估 BQ2969T 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969T 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充、过度放电和过热情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。
特性
- 适用于 4 节配置的已组装电路模块,可快速设置
- 测试点有可用的电源连接
- 电阻仿真器仅使用电源即可快速安装
电池保护器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ2969T 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-23 |
| 证书 | BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-12-2 |