BQ2969EVM
BQ2969 评估模块
BQ2969EVM
概述
BQ2969EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ2969 的完整评估系统,BQ2969 是一款具有集成式 LDO 的高精度、低功耗过压保护器,适用于 2 至 4 节串联锂离子和磷酸铁锂电池包。此 EVM 包含一个 BQ2969 电路模块,用于轻松评估 BQ2969 保护功能。该电路模块包括一个 BQ2969 集成电路 (IC),还包括可发出指示 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现过充和过度放电情况的信号所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。
特性
- 适用于 BQ2969 2 节至 4 节锂离子高精度电池过压保护器的完整评估系统
- 适用于 4 节配置的已组装电路模块,可快速设置
- 测试点有可用的电源连接
- 电阻仿真器仅使用电源即可快速安装
电池保护器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ2969 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-7-12 |
| 证书 | BQ2969EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-6-4 |