BQ294502EVM-033

bq294502EVM-033

BQ294502EVM-033

立即订购

概述

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module includes one bq294502 IC, fuse blow circuitry, a fuse blow delay capacitor, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cells in a battery.

电池保护器
BQ294502 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP BQ294504 用于 2 节串联和 3 节串联锂离子电池的过压保护 BQ294506 适用于 2 到 3 节锂离子电池、具有 4.38V OVP 的过压保护器件 BQ294512 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.40v OVP BQ294522 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.45v OVP BQ294524 用于 2 节串联和 3 节串联锂离子电池的过压保护 BQ294532 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.50v OVP BQ294533 适用于 2 节和 3 节锂离子电池的过压保护 BQ294534 适用于 2 节和 3 节锂离子电池的 4.55V 过压保护 (OVP) 器件 BQ294582 具有 4.225V 过压保护功能、适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护 BQ294592 用于 2 到 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.30v OVP
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ294502EVM-033 bq294502EVM-033

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq294502 EVM User's Guide 2011-11-29
数据表 BQ2945xy 适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护器件 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022-8-10
证书 BQ294502EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持