BQ25960EVM
BQ25960 I2C 控制型 8A 开关电容式 1 节并联电池充电器评估模块
BQ25960EVM
概述
BQ25960EVM 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成式 BQ25960 开关电容电池充电器,适用于各种智能手机和平板电脑中的单节锂离子和锂聚合物电池。BQ25960EVM 是一项完整且快速的充电解决方案。典型用例是供 BQ25611D 降压充电器进行预充电和充电终止,而其中一个或两个 BQ25960 开关电容充电器都进行快速充电,从而尽可能提高效率。
特性
- 峰值效率达 98.1% 的开关电容充电器支持单节电池和 8A 快速充电
- 通过双通道同步 BQ25960 操作实现并联充电
- 集成式 5A 旁路模式快速充电
- 用于输入源选择的双输入电源多路复用器控制器
- 可实现安全运行的集成可编程保护功能
MOSFET
立即订购并开发
评估板
BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module
BQ25960EVM — BQ25960 I2C controlled 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger evaluation module
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25960EVM (BMS041) 评估模块用户指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-10-1 | |
证书 | BQ25960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-8 |