BQ25910EVM-854
适用于三级单节电池从充电器的 bq25910 评估模块
BQ25910EVM-854
概述
bq25910 是一款旨在用于单节锂离子和锂聚合物电池的集成式三级开关模式从电池充电管理器件。利用三级转换器可减小解决方案尺寸和体积,同时保持最高的开关模式工作效率。
特性
- 高效 750Hz 同步开关模式三级降压从充电器
- 可实现 470nH 或 330nH 的小型封装电感器
- 支持 3.9V 至 14V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018-3-1 | |||
| 证书 | BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |