BQ25898DEVM-730
BQ25898D 全功能充电器评估模块
BQ25898DEVM-730
概述
bq25898D 评估模块 (EVM) 是一款功能全面的充电器模块,用于评估采用 WCSP 封装的高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。
特性
- 输入电压范围为 3.9V 至 14V,充电电流高达 4A
- 使用由 D+/D- 检测初始设置的输入电流限制进行 I2C 通信
- 状态信号的 LED 指示
- 关键信号的测试点可用于测试用途
- 用于不同电路配置的跳线
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25898DEVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules | 2016-4-12 |