BQ25890EVM-664

BQ25890 完整充电器评估模块

BQ25890EVM-664

立即订购

概述

bq25890 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

特性
  • 输入电压范围:3.9V 至 14V
  • I2C 通信;
  • 状态信号的 LED 指示
  • 可用于测试目的的关键信号测试点;
  • 不同电路配置的跳线。
电池充电器 IC
BQ25890 采用 Maxcharge™ 技术、支持高输入且具有 D+/D- 的 I2C 单节 5A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25890EVM-664 — BQ25890 完整充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25890EVM-664 BQ25890 完整充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015-11-24
证书 BQ25890EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频