BQ25887EVM
具有电池平衡功能的升压电池充电器评估模块
BQ25887EVM
概述
通过传统的 5V USB 端口为两节 8.4V 电池充电时需要一个升压充电器。BQ25887 是一款适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,具有电池平衡功能。具有充电和电池平衡设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。OTG 降压操作允许输入端口从电池供电。
特性
- 轻松评估高效 2A、1.5MHz 集成式场效应晶体管 (FET) 开关模式
- 电池平衡功能可确保对两节串联的分立式电池安全充电
- 使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,并使用 PSEL 功能进行通信以设置默认输入电流限制
- 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module | 2019-2-5 | ||||
| 证书 | BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |