BQ25886EVM
具有电源路径的独立升压电池充电器评估模块
BQ25886EVM
概述
通过传统的 5V USB 端口为两节 8.4V 电池充电时需要一个升压充电器。BQ25886 评估模块 (EVM) 用于 BQ25886,BQ25886 是一款高度集成且具有电源路径的 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理器件,适用于两节串联锂离子和锂聚合物电池。该独立的特性可通过外部电阻器设置所有充电参数。OTG 降压操作允许输入端口从电池供电。
特性
- 轻松评估高效 2A、1.5MHz 集成式场效应晶体管 (FET) 开关模式
- 电源路径管理功能无需使用电池或深度放电电池即可实现瞬时启动
- 使用板载 USB 输入适配器连接 USB 电源,并使用 D+/D- 功能进行通信以设置默认输入电流限制
- 板载测试点、感应电阻器和跳线有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-9 | ||||
用户指南 | BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module | 2019-2-5 |