BQ25820EVM
BQ25820 评估模块
BQ25820EVM
概述
BQ25820EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25820 IC 的评估系统。BQ25820 IC 是一款具有直接电源路径控制功能的降压电池充电控制器。BQ25820 具有 4.2V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25820EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。
特性
- 同步开关模式降压充电器,适用于 1 至 13 节串联电池或超级电容器配置,最大充电电流为 20A,分辨率为 50mA
- 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
- 宽输入和输出电压范围
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
- 包括电感器自动检测,可优化电路性能
- 直接电源路径控制
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25820 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-9-5 |
证书 | BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-15 |