BQ25758AEVM
BQ25758A 评估模块
BQ25758AEVM
概述
BQ25758A 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25758A IC 的完整评估系统。BQ25758AEVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大输出电流为 10A。BQ25758A IC 是一款宽电压、双向开关模式同步降压/升压控制器。该器件可通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内实现高效的电源转换。IC 具有 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围和高达 60V 的宽输出电压范围。
特性
- 输入电压范围为 4.2V 至 55V,输出电压范围为 0V 至 55V
- 输出电压精度为 ±2%
- 输入和输出电流调节精度为 ±3%
- I2C 控制可实现灵活配置
- 在两个电源方向上支持 USB PD PPS
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25758 和 BQ25758A 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-6-30 |
证书 | BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-20 |