BQ25756EEVM
BQ25756E 独立式或 I²C 控制型双向降压/升压控制器评估模块
BQ25756EEVM
概述
BQ25756EEVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ25756E 的完整评估系统。BQ25756E 是一款双向充电控制器,具有高达 36V 的宽输入和输出电压范围。该器件可通过输出 CC-CV 控制功能在宽电压范围内实现电池高效充电。该器件集成了降压/升压转换器的所有环路补偿功能,可提供易于使用的高密度解决方案。
特性
- 同步开关模式降压/升压充电器,适用于 1-7 节串联电池或超级电容器配置,最大充电电流为 20A,分辨率为 50mA
- 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
- 宽输入和输出电压范围
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 36V 供电
- 包括电感器自动检测,可优化电路性能
- 此电路设计已经过测试,并包含 GUI 和用户指南
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25756E 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-6-30 |
证书 | BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-31 |