BQ25751EVM

BQ25751 评估模块

BQ25751EVM

立即订购

概述

BQ25751EVM 评估模块 (EVM) 是 BQ25751 IC 的完整评估系统。BQ25756E IC 是一款降压/升压电池充电控制器,具有 4.4V 至 70V 的宽输入电压范围、高达 70V 的宽输出电压范围以及双向功能。BQ25751EVM 的最大输入和输出电压为 55V,最大充电电流为 10A。

特性
  • 反馈电压调节精度为 ±0.5%
  • 宽输入范围:4.4V 至 55V
  • 输出电压范围:0V 至 55V
  • I2C 控制可实现灵活配置
电池充电器 IC
BQ25751 具有电源路径的独立或 I²C 控制型 70V 降压/升压铅酸电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25751EVM BQ25751 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25751 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-9
证书 BQ25751EVM EU Declaration of Conformity 2024-11-25

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
EV2400 EV2400 评估模块接口板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持