BQ25710EVM-017
BQ25710 SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块
BQ25710EVM-017
概述
BQ25710 评估模块 (EVM) 是具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 SMBus 控制式 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 24V,并具有 1–4 节电池的可编程输出以及 128mA 至 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 bq25710 EVM,则必须单独订购此器件。
特性
- 具有 3.5V~24V 输入、1V~19.2V 充电输出和 3V~20.8V OTG 输出的主机控制型 NVDC 1 节至 4 节串联电池降压/升压充电器
- 在 200mW 负载和 PTM 运行条件下,具有 600μA 的超低静态电流和大于 80% 的高 PFM 轻负载效率,符合 Energy Star 和 ErP Lot6 标准
- 高度集成的充电器具有综合 PROCHOT、输入和电池电流监控器 (IADP/IBAT)、系统功率监控器 (PMON)
- 针对 Intel ICE lake 平台支持 VAP 模式
- 支持 SMBus 通信
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018-10-9 | |||
证书 | BQ25710EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |