BQ25703AEVM-732

bq25703A I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块

BQ25703AEVM-732

立即订购

概述

bq25700A 评估模块 (EVM) 是具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 I2C 控制式 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 至 24V,并具有 1–4 节电池的可编程输出以及 128mA 至 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 bq25700A EVM,则必须单独订购此器件。

特性
  • 主机控制型 NVDC 1S-4S 电池降压/升压充电器,输入电压为 3.5V 至 24V
  • 在 20mA 负载下,具有 600μA 超低静态电流和超过 80% 的高 PFM 轻负载效率,符合 Energy Star 和 ErP Lot6 标准
  • 高度集成的充电器具有综合 PROCHOT、输入和电池电流监控器 (IADP/IBAT)、系统功率监控器 (PMON)

不包含
  • 不包含 EV2300 或 EV2400 通信盒

电池充电器 IC
BQ25703A 具有系统功率监控器和处理器的 I2C 1 至 4 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25703AEVM-732 bq25703A I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016-5-12
证书 BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频