BQ25692-Q1EVM

BQ25692-Q1 评估模块

BQ25692-Q1EVM

立即订购

概述

BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2569X/9X-Q1 集成电路。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 36V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。

特性
  • 螺钉端子块可轻松连接工作台电源、电子负载或电阻负载以及仿真或实际电池
  • 带有可拆卸分流器的板载跳线,便于默认配置和仿真操作
  • 板载测试点和感应电阻器有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
  • 用于 EV2400 或 EV2500 通信板的连接器,可与 BQSTUDIO 下载软件配合使用
电池充电器 IC
BQ25692-Q1 具有电源路径的汽车级独立式或 I²C 控制型 40V 双向降压充电器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

BQ25692-Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25692-Q1EVM BQ25692-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25692-Q1EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-17
证书 BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持