BQ25638EVM
BQ25638 具有 NVDC 电源路径管理功能的单节 5A 降压电池充电器评估模块
BQ25638EVM
概述
BQ25638 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25638 5.0A、高达 18V 输入、I²C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。
特性
- 螺钉端子块,用于连接外部电源、负载仿真器和电池仿真器以及热敏电阻或实际电池包
- 可选的 USB 迷你连接器用于连接 USB 电源,并使用 D+/D- 线路设置充电器的输入电流限制
- 可选 EV2400 接口板控制器的连接
- 关键电压信号测试点和 10mΩ 串联电阻器,可轻松测量输入、系统或电池电流
- 此电路设计已经过测试,包含带有示例测试设置的用户指南
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25638x 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-8 |
证书 | BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-26 |