BQ25628EVM
BQ25628 具有低 IQ 和电流限制引脚的单节 2A 降压电池充电器评估模块
BQ25628EVM
概述
BMS050 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估 BQ25628 2.0A、高达 18V 输入、I2C 控制的单节电池 (1S) NVDC 充电器。
特性
- 螺钉端子块,用于连接外部电源、负载仿真器和电池仿真器以及热敏电阻或实际电池包
- USB 迷你连接器用于连接 USB 电源,并通过 ILIM 引脚电阻器设置充电器的输入电流限制
- 可选 EV2400 接口板控制器的连接
- 关键电压信号测试点和 10mΩ 串联电阻器,可轻松测量输入、系统或电池电流
- 电路设计已经过测试,包含带有示例测试设置的用户指南
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide | 2023-1-6 | |||
证书 | BQ25628EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-11-28 |