BQ25616JEVM
具有 JEITA 温度曲线的独立 1 节 3A 降压电池充电器评估模块
BQ25616JEVM
概述
BQ25616JEVM 评估模块 (EVM) 旨在用于评估 BQ25616J 器件,此器件是一款独立的 3A 单节电池充电器,针对低功耗便携式设计进行了优化。BQ25616JEVM 包含 USB BC1.2 输入电流限制检测和 OTG 反向同步升压功能。独立控制包括输入电流限制、充电电流和充电电压调节,并且具有符合 JEITA 标准的电池温度充电曲线。
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-8 |
证书 | BQ25616JEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-27 |