BQ25616EVM
具有 USB BC1.2 检测功能的独立 1 节 3A 降压电池充电器评估模块
BQ25616EVM
概述
BQ25616EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 BQ25616 器件。BQ25616 是一款独立的 3A 单节电池充电器,针对低功耗便携式设计进行了优化。它还包括 USB BC1.2 输入电流限制检测和 OTG 反向同步升压操作。独立控制包括输入电流限制、充电电流和充电电压调节。
特性
- 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压 (VBUS) 额定值为 22V
- 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率,在 1A 输出电流下具有 92% 的升压效率
- OTG 模式下输出短路保护及高达 500uF 容性负载的软启动
- 在系统待机电压下具有 10uA 的低电池泄漏电流
- 130nS 可选外部 OVPFET 快速关闭,可承受高达 30V 的输入电压
- USB BC1.2 以及非标准适配器检测
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-8 |
证书 | BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-2-25 |