BQ25606EVM-772
具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25606 单芯 3A 独立电池充电器评估模块
BQ25606EVM-772
概述
bq25606 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估使用 bq25606 器件的独立单芯电池充电器。本用户指南提供 bq25606 评估模块的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。
特性
- 具有 1.5MHz 同步开关模式的高效降压充电器
- 支持 USB On-The-Go
- 具有 18mΩ 的高电池放电效率
- 简便易用,无需主机
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) | 2017-10-6 |