BQ25302EVM
具有可编程充电电压的独立单节 2A 降压电池充电器评估模块
BQ25302EVM
概述
BQ25302EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25302 器件。这是一款高度集成的 2A 独立式单节电池、5V、1.2MHz 同步开关模式降压电池充电器,具有可编程的充电电压。
特性
- 高效 1.2MHz 同步开关模式降压充电器
- 单输入,支持 USB 输入适配器
- 输入电压动态电源管理 (VINDPM)
- 拔掉适配器后具有 1µA 的低电池泄漏电流
- 支持 300mA 至 2A 的充电电流
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-3-5 | |||
证书 | BQ25302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-26 |