BQ25300EVM
独立型 1 节、17V、3A、降压电池充电器评估模块
BQ25300EVM
概述
BQ25300EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25300 器件。这是一款高度集成的 3A 独立式单节电池、17V、1.2MHz 同步开关模式降压电池充电器。
特性
- 高效 1.2MHz 同步开关模式降压充电器
- 单输入,支持 USB 输入适配器
- 输入电压动态电源管理 (VINDPM)
- 拔掉适配器后具有 1µA 的低电池泄漏电流
- 支持 300mA 至 3A 的充电电流
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BQ25300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021-3-9 | ||||
| 用户指南 | BQ25300, BQ25302, BQ25303J Evaluation Module (EVM) User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-3-5 |