BQ25186EVM

BQ25186 评估模块

BQ25186EVM

立即订购

概述

BQ25186EVM 是 BQ25186 电池充电管理 IC 的评估套件。BQ25186 是一款具有电源路径的 I2C 受控型 1A 线性电池充电器,采用具有散热焊盘的小型 QFN 封装。BQ25186 集成了工业和个人电子产品应用常用的功能,并通过小解决方案尺寸提供超低 IQ、集成保护功能、可编程性、TS 监控功能和理想的热性能。

特性
  • 完全可配置的 1A 线性电池充电器
  • 通过电池或适配器为系统供电的高级电源路径
  • 低 IQ 运输模式可实现较长的货架期
  • 0.5% 的电池电压调节精度
  • 按钮的唤醒计时器
电池充电器 IC
BQ25186 具有电源路径和太阳能输入支持的 1A I²C 控制型线性电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25186EVM — BQ25186 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25186EVM BQ25186 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BQ25186 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024-4-29
证书 BQ25186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持