BQ25175EVM
BQ25175 适用于单节锂离子电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
BQ25175EVM
概述
BQ25175EVM 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25175 的各种工作模式,后者是一款用于 4.35V 单节电池的锂离子和锂聚合物化学电池充电器 IC。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 60 mA 至 600 mA 的充电电流设置。
特性
- 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为单个锂离子电池提供高达 800mA 的电流
- 可与 TS 感应共同在较宽范围内调整充电电流
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ25175EVM User's Guide | 2021-5-26 | |||
| 证书 | BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-21 |