BQ25173Q1EVM
BQ25173-Q1 适用于 1 至 4 节超级电容器的 800mA 线性充电器的评估模块
BQ25173Q1EVM
概述
该评估模块旨在评估和测试 BQ25173-Q1 器件的各种工作模式。
特性
- 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为 1 节至 4 节超级电容器提供高达 800mA 的电流
- 电路板上提供两个超级电容器,2 节串联配置,每个电容器 10F 2.5V,在 5V 电压下总共 5F
- 可在 10mA 至 800mA 的宽范围内调整充电电流,还可提供 400mA 的固定选项
- 可为 1-S 和 2-S 设置电压:
- 使用跳线设置 2.5V 和 5V
- 使用电阻器和短接焊盘设置 3 节和 4 节串联电压
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25173-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-8 |
证书 | BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-14 |