BQ25173EVM

BQ25173 1 至 4 芯超级电容器电池用 800mA 线性充电器评估模块

BQ25173EVM

立即订购

概述

BQ25173EVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助评估和测试 BQ25173 的各种工作模式,后者是一款适用于 1 至 4 芯超级电容器电池的线性充电器 IC。可使用 OUT 和 FB 之间的外部电阻分压器调节充电电压。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 10mA 至 800mA 的充电电流设置。

特性
  • 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器能够为 1 至 4 芯超级电容器电池提供高达 800mA 的充电电流
  • 可通过调整 1 至 4 个电芯提供充电电压
  • 可通过宽电流范围和固定电流选项调整来提供充电电流
电池充电器 IC
BQ25173 适用于 1 至 4 节超级电容器电池的 800mA 线性充电器 BQ25173-Q1 适用于 1 节至 4 节电池超级电容器、具有状态引脚的汽车类 800mA 可编程线性充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25173EVM — BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ25173EVM BQ25173 evaluation module 800-mA linear charger for 1-cell to 4-cell super capacitor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 BQ25173EVM Evaluation Module User's Guide 2021-11-30
证书 BQ25173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持