BQ25170EVM
BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块
BQ25170EVM
概述
BQ25170EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25170 器件的各种工作模式。此用户指南涵盖硬件设置指令、原理图、物料清单 (BOM) 以及针对评估模块的 PCB 布局图。
特性
- 用于评估小型线性充电器的完整解决方案,该充电器可为单节锂离子或 LiFePO4 电池提供高达 800mA 的电流
- 可使用开关选择常用配置
- 可与 TS 感应共同在较宽范围内调整充电电流
EVM PCB
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25170EVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023-3-23 | |
证书 | BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-8-13 |