BQ2515XSW-LINUX

适用于 BQ2515X 的 Linux 驱动程序

BQ2515XSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 BQ25155 I2C 控制型单节电池 500mA 线性充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:
可通过 git.ti.com 获取:否   

支持的器件:

  • BQ25150
  • BQ25155

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

源文件

drivers/power/supply/bq2515x_charger.c

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: CHARGER_BQ2515X [=y]

Type: tristate

Prompt: TI BQ2515X battery charger family

  位置:

    -> Device Drivers

      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])

  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:618

  Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:

1.将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处



2.  联系您的 TI 代表。
下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持