BQ25100EVM-654
用于单节锂离子电池供电系统的电池充电解决方案的评估模块
BQ25100EVM-654
概述
bq25100 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估 WCSP 封装的 250mA 电池充电解决方案,该解决方案适用于低功耗便携式应用中使用的由单节 Li-Ion 电池供电的系统。它可提供超小型封装尺寸和超低电池泄漏电流,这更适用于可穿戴应用。
特性
- 可给锂离子电池充电
- 通过外部电阻器传输的可编程电池充电电流。
- 支持 30V 额定输入,具有 6.5V 输入过压保护功能
- 可编程电池终端电流低至 1mA
- 可用于测试目的的关键信号测试点。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | User's Guide for WCSP Packaged bq25100 Battery Charger EVM | 2014-8-6 | |||
证书 | BQ25100EVM-654 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014-8-18 |