BQ25070EVM-740
用于 LiFePO4 应用的 BQ25070 1A 单节线性充电器的评估模块
BQ25070EVM-740
概述
本用户指南介绍了 bq25070EVM-740 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该转换器设计用于为电池和/或系统提供高达 1A 的连续电流。该器件拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其它需要。bq25070 是高度集成的 LiFePO4 线性电池充电器,面向空间受限型便携式应用。它由 USB 端口或 AC 适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25070EVM-740 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | 具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 | 英语版 | 2011-9-23 | |||
用户指南 | 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO | 2011-5-29 |