BQ24800EVM
SMBus 2 至 4 节串联混合动力升压模式电池充电控制器评估模块
BQ24800EVM
概述
BQ24800EVM 评估模块 (EVM) 是一款 SMBus 2 到 4 节混合动力升压模式电池充电控制器(支持混合升压和处理器热量监控)。输入电压范围介于 4.5V 和 24V 之间,具有 2–4 节电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。此 EVM 不包括 EV2400 接口器件;必须单独订购才能评估 BQ24800EVM。
特性
- 主机控制型 2 至 4 节电池组降压充电器,具有 3.2V 至 24V 输入以及 1V 至 19.2V 充电输出
- 混合动力升压模式,可同步提供来自适配器和电池的系统电源
- 峰值功率模式,可优化适配器利用率,且无需对电池进行放电
- 仅电池升压模式,可扩展电池使用范围
不包括 EV2400 USB 至 I2C 通信模块
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ24800 EVM User's Guide | 2020-2-12 | |||
| 证书 | BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |