BQ24780SEVM-583
1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块
BQ24780SEVM-583
概述
The bq24780S evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the high-efficiency, synchronous, 1-4 cell turbo boost mode battery charge controller with power monitoring and /PROCHOT for CPU throttling, charges one, two, three or four series Li-ion and Li-polymer cells used in notebook applications.
特性
- Input voltage range: 4.5V to 24V;
- SMB communication;
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes;
- Jumpers for different circuit configuration.
电池充电器 IC
立即订购并开发
评估板
BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块
支持的产品和硬件
BQ24780SEVM-583 — 1 到 4 节混合电源升压模式电池充电控制器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | bq24780S EVM User's Guide | 2015-4-8 | |||
证书 | BQ24780SEVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |