BQ24770EVM-540

带 SMBus 评估模块的 NVDC 电池充电控制器

BQ24770EVM-540

立即订购

概述

bq2477x 评估模块 (EVM) 是具有 N 沟道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 SMBus 控制式 NVDC-1 充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 6V 至 24V,并具有 1 - 4 节电池 (bq2477x) 的可编程输出以及 128mA 至 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 bq2477x EVM,则必须单独订购此器件。

特性
  • 主机控制的 NVDC-1 1S-4S 电池充电控制器:bq24770 SMBus;bq24773 I2C
  • 为 /PROCHOT、IADP、IBAT、PMON、ILIM、REGN、ACOK、ACDET 和开关节点提供测试点
  • 可编程输入电流限制、充电电压、充电电流和最小系统

不包含
  • 不包括 EV2300 或 EV2400 通讯盒。

电池充电器 IC
BQ24770 具有系统监控器和处理器热指示器的 SMBus 1 至 4 节 NVDC 降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24770EVM-540 — 带 SMBus 的 NVDC 电池充电控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24770EVM-540 带 SMBus 的 NVDC 电池充电控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 bq2477x EVM User’s Guide (Rev. C) 2016-11-8
证书 BQ24770EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ24773EVM-540 带 I2C 的 NVDC 电池充电控制器评估模块

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频