BQ24735EVM-710
BQ24735 1 到 4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器评估模块
BQ24735EVM-710
概述
BQ24735EVM-710 评估模块 (EVM) 是完整的充电器模块,用于评估使用 bq24735 器件的多节同步笔记本 Turbo 升压充电器。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus 接口通过 EV2300 接口板编程,BQ24735EVM-710 不包括 EV2300 接口板。为评估 BQ24735EVM-710,用户必须单独订购 EV2300 接口板
特性
- bq24735 评估模块
- bq24735 适配器和电池共同为系统提供电源以支持 Intel™ CPU Turbo 升压模式
- 具有 750kHz 频率的高效 NMOS-NMOS 同步降压充电器
- 高效低成本 NMOS 功率路径选择器和集成闸极驱动器
- 用户可选择 1 节、2 节、3 节或 4 节锂离子电池电压
- 通过 SMBus 接口提供可编程电池电压、充电电流和 AC 适配器电流
- 可通过 SMBus 接口控制灵活 Chargeoption() 寄存器
- AC 适配器工作范围为 4.5 V–24 V
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便
- 可采用跳线。易于更换连接
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BQ24735EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) | 2011-8-16 |