BQ24650EVM-639
适用于太阳能的 BQ24650 评估模块同步开关模式电池充电控制器
BQ24650EVM-639
概述
BQ24650EVM 评估模块可帮助用户评估 bq24650 同步电池充电器。bq24650 是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。输入电源由太阳能面板供电时,输入调节环路将面板维持在最大电源输入状态。BQ24650EVM 也称为 HPA639 A。手册包含 bq24650EVM 物料清单、板面布局和原理图。用户指南 SLUU444 描述了 bq24650EVM 的功能和操作。
特性
- 适用于太阳能的同步开关模式电池充电控制器
- 电阻可编程至 26V 电池电压
- 输入工作范围:5V 至 28V
- 显示充电状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便。
- 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) | 2010-10-16 | |||
| 证书 | BQ24650EVM-639 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |