BQ24610EVM
用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
BQ24610EVM
概述
bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
特性
- 用于 bq2461x/bq2463x 的评估模块
- 高效同步降压充电器
- 用户可编程的高达 26V 的电池电压
- AC 适配器工作范围 5V 至 28V
- 控制与状态信号的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途。探针组装简便。
- 可采用跳线。易于更换连接
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BQ24610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) | 2010-7-27 |