BQ24232HEVM-608

用于线性模式电池充电和电源路径管理解决方案的完整充电器评估模块

BQ24232HEVM-608

立即订购

概述

bq2423XH 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估紧凑的线性模式电池充电和电源路径管理解决方案,适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池供电系统。

特性
  • 适配器输入工作范围 4.35 V - 6.4 V (230H)、4.35 V - 10 V (232H)
  • 状态信号的 LED 指示
  • 可用于测试目的的关键信号测试点。
电池充电器 IC
BQ24232H USB 友好型锂基电池充电器,带电源路径,适用于 4.35V 电池
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24232HEVM-608 — 用于线性模式电池充电和电源路径管理解决方案的完整充电器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ24232HEVM-608 用于线性模式电池充电和电源路径管理解决方案的完整充电器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持