BQ24210EVM-678
用于具有 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器 BQ24210 的评估模块
BQ24210EVM-678
概述
BQ24210EVM-678 可帮助用户评估 bq24210 太阳能充电器。EVM 也称为 HPA678。手册包含 BQ24210EVM-678 物料清单、板面布局和原理图。bq24210 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、非稳压适配器。具有可编程输入电压调节阈值的输入电压调节环路非常适合从太阳能面板或电感式充电垫等备用电源充电。该 IC 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。本用户指南描述了 BQ24210EVM-678 的功能和操作。
特性
- bq24210 评估模块
- 具有电源路径的 800mA 单输入单节锂离子电池太阳能充电器
- 用于充电电流和输入电压动态电源管理的电阻可编程设置
- 用于显示状态的 LED 指示灯
- 关键信号的测试点可用于测试用途 - 探针组装简便
- 可采用跳线 - 易于更换设置
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ24210EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | 800-mA, SIngle-Input, Single-Cell Battery Solar Charger w/Power Path (Rev. B) | 2015-11-10 | ||||
数据表 | bq24210 800-mA, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Solar Charger 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015-1-14 |