BQ24172EVM-706-5V
BQ24172 1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器评估模块
BQ24172EVM-706-5V
概述
德州仪器 (TI) BQ24172EVM-706-5V (-001) 评估模块可帮助设计人员评估 bq24172 同步电池充电器的运行和性能。该 EVM 也称为 HPA706 (-001)。该 EVM 针对 5V 输入电压进行了优化,可为单节 4.2V 锂离子电池充电。此手册包括 BQ24172EVM-706-5V 物料清单、电路板布局和原理图。bq24172 是一款高度集成的独立型锂离子及锂聚合物开关模式电池充电控制器,集成了两个 N 通道功率 MOSFET 和电源路径选择器栅极驱动器。它提供一个恒定频率同步 PWM 控制器,可对输入电流、充电电流和电压进行高精度调节。它还提供电池检测、预调节、充电终止和充电状态监控功能。本用户指南介绍 BQ24172EVM-706-5V 的功能和运行情况
特性
- bq24172 评估模块
- 独立同步开关模式电池充电控制器
- 集成式 N-MOSFET 和电源路径选择器
- 电阻器可编程的电池电压
- 输入工作范围:4.5V 至 8V
- 表示充电状态的 LED 指示
- 关键信号的测试点可用于测试目的;探针组装简便。
- 有跳线;可轻松更改设置
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | BQ24172EVM-706-5V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) | 2011-2-22 |