BQ24078EVM-015
bq24078 1.5A 单芯片锂离子和锂聚合物充电器管理 IC 评估模块
BQ24078EVM-015
概述
bq24078 评估模块 (EVM) 提供了一种便捷方法来评估使用 bq24076/8 产品的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案性能。该充电器旨在提供达 1.5A 的连续电流,适于单节锂离子或锂聚合物电池应用(采用直流电源)的系统或充电器。
特性
- bq24078 是一款 1.5A USB 友好型锂离子电池充电器和电源路径管理 IC
- 28V 输入额定值,具有过压保护功能
- 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPN),用于保护免受不良 USB 电源损害
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM | 2017-10-9 | |||
| 证书 | BQ24078EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |